Publicar produtos
MATURA - Hanging bowl extended
MATURA - Hanging bowl extended
    Porcher

    MATURA - Hanging bowl extended

    Traduzido por Google,
    Tigela suspensa estendida - Sem orifício de aba
    Especificação
    • MATURA - Hanging bowl extended
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP2464
    • Familia de productoMATURA
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)350
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)23.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets