Publicar produtos
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
    Porcher

    ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm

    Traduzido por Google,
    Tigela suspensa 54,4 x 36,1 cm - Peso: 17,5 kg
    Especificação
    • ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP2592
    • Familia de productoESCULAPE
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)361
    • Largura (mm)545
    • Profundidade (mm)364
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)17.79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets