Publicar produtos
Abattant
Abattant
    Porcher

    Abattant

    Traduzido por Google,
    Assento sanitário - Thermodur (em uréia). Anexo abaixo Com dobradiças de aço inoxidável
    Especificação
    • Abattant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP5132
    • Familia de productoSANS
    • Grupo de produtosToilets Seats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)60
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)2.17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets