Publicar produtos
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Porcher

    CONTOUR 21 - Independent child's bowl

    Traduzido por Google,
    Taça Independente Infantil - 49 x 31,5 x 36 cm Peso: 16,5 kg
    Especificação
    • CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS3124
    • Familia de productoCONTOUR 21
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)315
    • Profundidade (mm)360
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)16.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa