Publicar produtos
MATURA 2 - File
Porcher

MATURA 2 - File

Traduzido por Google,
Arquivos.
Especificação
  • MATURA 2 - File
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS6635
  • Familia de productoMATURA 2
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)121
  • Largura (mm)325
  • Profundidade (mm)443
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

Disponibilidade da região

Europa