Publicar produtos
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Oferece espaço suficiente para um único rolo de papel higiênico
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit D-Code Toilet paper holder, Chrome, 165x165x99 mm - 0099261000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD-Code-Toilet-paper-holder-165x165x99-mm-009926
    • Familia de productoToilet accessories
    • Grupo de produtosToilet paper holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)99
    • Largura (mm)165
    • Profundidade (mm)165
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText