Publicar produtos
ULYSSE - Light LED
Porcher

ULYSSE - Light LED

Traduzido por Google,
Luz LED - 1x6 W
Especificação
  • ULYSSE - Light LED
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT3189
  • Familia de productoULYSSE
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)95
  • Largura (mm)240
  • Profundidade (mm)40
Ligações
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units