Publicar produtos
Acoustical Louver - 6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-645
Pottorff

Acoustical Louver - 6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-645

Traduzido por Google,

Grelha Acústica
Lâmina de aerofólio de 6" de profundidade - 45 graus

A veneziana acústica da lâmina do aerofólio EAA-645 fornece baixa perda de pressão estática e redução de ruído confiável em uma ampla faixa de frequências. O EAA-645 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos, incluindo correspondência de cores personalizadas e é ideal para aplicações de admissão ou exaustão em gabinetes de geradores de reserva.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style with a 26 ga. (0.55) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Screen Frame: Removable.

    Minimum Size: 12" x 16" (305 x 406)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 4.0 ft2 (0.37 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1137 fpm (5.78 m/s)

    Air Volume Delivered: 4541 cfm (2.14 m3/s)

    Pressure Loss: 0.06 in. wg. (16 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1750 fpm (8.89 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAcoustical-Louver-6-Deep-45-Degree-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EAA-645
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers