Publicar produtos
Acoustical Louver - 8" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-845
Pottorff

Acoustical Louver - 8" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-845

Traduzido por Google,

Grelha Acústica
Lâmina de aerofólio isolada de 8" de profundidade - 45 graus

A veneziana acústica da lâmina do aerofólio EAA-845 fornece baixa perda de pressão estática e redução de ruído confiável em uma ampla faixa de frequências. O EAA-845 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos, incluindo correspondência de cores personalizadas e é ideal para aplicações de admissão e exaustão em gabinetes de geradores de reserva.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 8" deep x 0.081" thick (203 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style with a 20 ga. (0.8) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Screen Frame: Removable.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 18" (305 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.1 ft2 (0.56 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 649 fpm (3.30 m/s)

    Air Volume Delivered: 3931 cfm (1.86 m3/s)

    Pressure Loss: 0.03 in. wg. (8 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1327 fpm (6.99 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAcoustical-Louver-8-Deep-45-Degree-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EAA-845
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers