Publicar produtos
Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-250
Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-250
    Pottorff

    Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-250

    Traduzido por Google,

    Amortecedor de backdraft contrabalançado ajustável
    Lâmina de estilo extrudado

    O amortecedor de backdraft CBD-250 emprega lâminas de estilo extrudado operadas por gravidade contrabalançada para restringir o fluxo de ar reverso e permitir o fluxo de ar direto na direção pretendida. O amortecedor CBD-250 pode ser montado verticalmente ou horizontalmente (fluxo de ar ascendente) em instalações de exaustão ou admissão para aplicações de baixa a média velocidade e pressão.

    Especificação
    • Standard Construction

      Frame: 1-15/16" x 15/16" X 0.125" (49 x 24 x 3) extruded aluminum channel.

      Blades: 0.07" (1.8) thick aluminum - extruded.

      Linkage: Exposed on blade.

      Bearings: Synthetic.

      Seals: Extruded vinyl blade edge.

      Counterbalances: On blade - adjustable.

      Minimum Size:
      6" x 9" (152 x 229)
      6" x 11" (152 x 279)

      Maximum Size:
      Single Section: 48" x 52" (1219 x 1321)
      Multiple Section: Unlimited

      Ratings

      Leakage: 12.4 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.07 m3/s/m2 @ 0.25 kPa).

      Temperature: -40oF to 200oF (-40oC to 93oC).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBackdraft-Damper-Adjustable-Counterbalanced-Extruded-Style-Blade-CBD-250
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosBackdraft Dampers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
    • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
    • Número OmniClass23-33 29 13
    • Título OmniclassBackdraft Dampers