Publicar produtos
Backdraft Damper - Fabric Style Blade - BD-51
Pottorff

Backdraft Damper - Fabric Style Blade - BD-51

Traduzido por Google,

Amortecedor de backdraft
Lâmina estilo tecido

O amortecedor de backdraft BD-51 emprega lâminas de tecido operadas por gravidade para restringir o fluxo de ar e permitir o fluxo direto de ar na direção pretendida. O amortecedor BD-51 pode ser montado verticalmente ou horizontalmente (fluxo de ar ascendente) em instalações de exaustão ou admissão para aplicações de baixa a média velocidade e pressão.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 1/2" X 0.06" (51 x 13 x 1.5) extruded aluminum channel.

    Blades: Double-coated neoprene Ventglas woven fiberglass-fabric.

    Backing: 1/2" x 19 ga. (13 x 1.2) wire mesh.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 24" (914 x 610)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    21.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.11 m3/s/m2 @ 1.00 kPa)
    19.0 cfm/ft2 @ 3.0 in. wg. (0.10 m3/s/m2 @ 0.80 kPa)
    11.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.06 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -65oF to 400oF (-54oC to 204oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBackdraft-Damper-Fabric-Style-Blade-BD-51
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosBackdraft Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniclassBackdraft Dampers