Publicar produtos
Backdraft Damper - Formed Style Blade - Stainless Steel - BD-50-SS
Pottorff

Backdraft Damper - Formed Style Blade - Stainless Steel - BD-50-SS

Traduzido por Google,

Amortecedor de backdraft
Lâmina de Estilo Formado

Os amortecedores de backdraft BD-50-SS empregam lâminas de estilo formadas operadas por gravidade para restringir o fluxo de ar reverso e permitir o fluxo de ar direto na direção pretendida. O amortecedor BD-50-SS pode ser montado verticalmente ou horizontalmente em instalações de exaustão ou admissão para aplicações de baixa velocidade e pressão.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 1/2" x20 ga. (51 x 13 x 0.95) 304 stainless steel channel.

    Blades: 22 ga. (0.80) 304 stainless steel formed.

    Axles: 3/16" (4.8) diameter synthetic.

    Linkage: 22 ga. (0.80) 304 stainless steel.

    Seals: Neoprene blade edge seals.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 24" (914 x 610)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    9.5 cfm/ft2 @ 3.5 in. wg. (0.05 m3/s/m2 @ 0.9 kPa)
    8.5 cfm/ft2 @ 3.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 0.8 kPa)
    7.0 cfm/ft2 @ 2.0 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 0.5 kPa)

    Temperature: -25oF to 150oF (-32oC to 66oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBackdraft-Damper-Formed-Style-Blade-Stainless-Steel-BD-50-SS
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosBackdraft Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniclassBackdraft Dampers