Publicar produtos
Blast Louver - 5" Deep - 45 Degree Horizontal Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-BL
Pottorff

Blast Louver - 5" Deep - 45 Degree Horizontal Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-BL

Traduzido por Google,

Grelha de explosão de alumínio extrudado
Lâmina horizontal de 5" de profundidade - 45 graus

O ECD-545-BL oferece proteção excepcional contra a chuva provocada pelo vento sob as condições mais severas e é ideal para áreas com ventos fortes ou aplicações que são sensíveis à penetração da chuva provocada pelo vento. O ECD-545-BL incorpora lâminas horizontais e está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo combinação de cores personalizadas.

A veneziana ECD-545-BL é testada independente por terceiros quanto à resistência à explosão, atendendo aos requisitos da Condição 2 do GSA quando exposta a pressões máximas de explosão de 16,7 psi e impulsos de 85,6 psi-ms.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum

    Frame: 5" deep x 0.081" thick (12.7 x 2) channel, 1-1/2" Flange Frame

    Blades: 450 x 063 (1.6) thick horizontal chevron style

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited x 120" (3048)

    Installation Hardware: Continuous angles


    Ratings

    Free Area: 7.4 ft2 (0.69 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 9250 cfm (4.37 m3/s)

    Pressure Loss: 0.24 in. wg. (60 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 980 fpm (4.98 m/s)

    Design Load: 30 psf

    Blast Loading: GSA Performance Condition: 2
    -16.7 psi peak pressure at impulse 85.6 psi-ms
    -12.1 psi repeated pressure at impulse 97.3 psi-ms

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBlast-Louver-5-Deep-45-Degree-Horizontal-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-545-BL
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers