Publicar produtos
Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - 90 Degree Plenum - CFD-521-90
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - 90 Degree Plenum - CFD-521-90

Traduzido por Google,

1 hora - Amortecedor de radiação de teto
Plenário 90°

O amortecedor de radiação de teto CFD-521-90 emprega lâminas estilo borboleta para controle do ponto de origem do calor radiante em sistemas HVAC. O CFD-521-90 é instalado horizontalmente na membrana do teto de conjuntos combustíveis e não combustíveis com classificação de resistência ao fogo de até 1 hora inclusive.


Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 22 gauge (0.85) galvanized steel.

    Plenum Outlet Box: 28 gauge (0.47) galvanized steel.

    Blades: 22 gauge (0.85) galvanized steel – butterfly insulated with ceramic refractory material.

    Plaster Ground: 5/8" (16) deep x 1" (25) wide.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165°F (75°C).

    Minimum Size:
    Grille Opening — 4" x 6" (102 x 152)
    Duct — 4" Ø (102 Ø).

    Maximum Size:
    Grille Opening — Square: 12" x 12" (305 x 305)
    Rectangular: 14" (356) W x 10" (254) H (90o plenum), 10" (254) W x 14 (356) H (end plenum) with a maximum area of 144 in2 (929 cm2) Duct - 10” Ø (254 Ø)


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 1 hour (horizontal, for use in UL assemblies L-521, L-528, L-546, L-558, L-562, L-574, L-576, L-581, L-583, L-585, M-509, M-540, P-522, P-533, P-538, P-545 and P-547.

    UL 555C listing: R14603

    CSFM listing: 3226-0368:104

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCeiling-Radiation-Damper-1-Hour-90-Degree-Plenum-CFD-521-90
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosCeiling Radiation Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 19
  • Título OmniclassDampers