Publicar produtos
Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed 90 Degree Plenum - CFD-521-NP-90
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed 90 Degree Plenum - CFD-521-NP-90

Traduzido por Google,

1 hora - Amortecedor de radiação de teto
Plenum de 90° instalado em campo

O amortecedor de radiação de teto CFD-521-NP90 emprega lâminas estilo borboleta para controle do ponto de origem do calor radiante em sistemas HVAC. O CFD-521-NP90 é instalado horizontalmente na membrana do teto de conjuntos combustíveis de piso-teto ou telhado-teto com classificações de resistência ao fogo de até 1 hora inclusive. O CFD-521-NP90 deve ter uma caixa de tomadas fornecida em campo instalada nele.


Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 22 gauge (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 gauge (0.85) galvanized steel – butterfly. Insulated with ceramic refractory material.

    Transition: None (field adaptation required).

    Plaster Ground: 5/8" (16) deep × 1" (25) wide.

    Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165°F (75°C).

    Minimum Size: 4" × 6" (102 × 152)

    Maximum Size:
    Square:12" × 12" (305 × 305), 14" (356) W or 10" (254) H with a maximum area of 144 in2 (929 cm2)

    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 1 hour for installation in floor designs L-521, L-528, L-546, L-558, L-562, L-574, L-576, L-581, L-583, L-585, M-509, M-540 and in roof/ceiling designs P-522, P-533, P-538, P-545 and P-547.

    UL 555C listing: R14603

    CSFM listing: 3226-0368:104

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCeiling-Radiation-Damper-1-Hour-Field-Installed-90-Degree-Plenum-CFD-521-NP-90
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosCeiling Radiation Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 19
  • Título OmniclassDampers