Publicar produtos
Combination Ceiling Radiation/Smoke Damper - 3 Hour Ceiling/1-1/2 Hour Fire - Triple-V Blade - Class 2 - CFD-172
Pottorff

Combination Ceiling Radiation/Smoke Damper - 3 Hour Ceiling/1-1/2 Hour Fire - Triple-V Blade - Class 2 - CFD-172

Traduzido por Google,

Teto de 3 horas - Incêndio de 1-1/2 horas
Combinação de fumaça de radiação de teto e amortecedor de fumaça de fogo

A combinação de amortecedor de fumaça de radiação de teto e fumaça de fogo CFS-172 emprega lâminas triplo V para controle de ponto de origem de calor radiante, fogo e fumaça em sistemas de gerenciamento de fumaça estáticos e dinâmicos. O CFS-172 é instalado horizontalmente na membrana do teto de montagens piso-teto e telhado-teto com classificações de resistência ao fogo de até 2.000 pés/min (10,2 m/s) e 4 pol. wg. (1,0 kPa) e pode ser instalado horizontalmente em pisos ou montagens com resistência ao fogo de até 2 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Side-Plate: 14-5/16" x 20 ga. (364 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Square: 12" x 12" (305 x 305)
    Rectangular: 24" (610) W or 12" (305) H with a maximum area of 144 in2. (929 cm2)


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 3 hour (horizontal, for use in 1, 2 or 3 hour rated assemblies)

    UL 555 Fire Resistance Rating:
    1-1/2 hour (horizontal)
    1 hour (tunnel-type corridor ceiling)

    UL 555S Leakage Class: 2

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCombination-Ceiling-Radiation-Smoke-Damper-3-Hour-Ceiling-1-1-2-Hour-Fire-Triple-V-Blade-Class-2-CFD-172
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers