Publicar produtos
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Side Panel - Front Access - Airfoil Blade - Class 2 - FSD-152-SP
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Side Panel - Front Access - Airfoil Blade - Class 2 - FSD-152-SP

Traduzido por Google,

1-1/2 hora - Amortecedor combinado de fumaça de incêndio
Painel Lateral - Acesso Frontal

O amortecedor de fumaça combinado FSD-152-SP emprega lâminas de aerofólio para controle de fogo e fumaça no ponto de origem em sistemas de gerenciamento de fumaça estáticos e dinâmicos. Esses amortecedores especiais são aprovados para instalação com o plano fechado das lâminas até 14-1/2" (368) fora da divisória resistente ao fogo e vêm como padrão com o atuador montado externamente em um painel lateral, permitindo acesso direto para serviço pela face. do amortecedor através da grade HVAC O FSD-152-SP é qualificado para 4.000 pés/min (20,3 m/s) e 8 pol.wg (2,0 kPa) e pode ser instalado em paredes verticais ou divisórias, ou horizontalmente em. pisos ou montagens com resistência ao fogo de até 2 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) galvanized steel - airfoil.

    Sleeve: 20 ga. (1.0) galvanized steel with 1" (25) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 16" x 8" (406 x 203)

    Maximum Size: 40" x 36" (10186 x 914)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555S Leakage Class: 2

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCombination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Side-Panel-Front-Access-Airfoil-Blade-Class-2-FSD-152-SP
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers