Publicar produtos
Combination Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EXD-437
Pottorff

Combination Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EXD-437

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
4" de profundidade - lâmina combinada de 37-1/2

A persiana combinada EXD-437 possui lâminas drenáveis ​​estacionárias para proteger contra a penetração de água e um amortecedor de controle integral para permitir proteção de fechamento positivo das aberturas de entrada e exaustão de ar. O EXD-437 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo correspondência de cores personalizadas. Essas unidades também estão disponíveis com uma variedade de atuadores elétricos e pneumáticos montados de fábrica.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Simgle Section: 48" x 96" (1219 x 2438) with low leakage seals or 60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 6.9 ft2 (0.64 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1172 fpm (5.95 m/s)

    Air Volume Delivered: 8134 cfm (3.84 m3/s)

    Pressure Loss: 0.17 in. wg. (42 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1085 fpm (5.51 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCombination-Louver-4-Deep-37-1-2-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EXD-437
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers