Publicar produtos
Combination Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade BD-Exhaust - Extruded Aluminum - EBE-445
Pottorff

Combination Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade BD-Exhaust - Extruded Aluminum - EBE-445

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
4" de profundidade - escape BD J-Blade de 45 graus

A persiana combinada EBE-445 possui lâminas estacionárias e um amortecedor de backdraft integral operado por gravidade para proteger as aberturas de exaustão de ar nas paredes externas. O EBE-445 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo correspondência de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style BD exhaust.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 6" x 11" (152 x 279)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.0 ft2 (0.74 m2)

    Minimum airflow for dampwr blades to fully open

    Free Area Velocity: 1200 fpm (6.10 m/s)

    Air Volume Delivered: 9621 cfm (4.54 m3/s)

    Pressure Loss: 0.24 in. wg. (25 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 796 fpm (4.04 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCombination-Louver-4-Deep-45-Degree-J-Blade-BD-Exhaust-Extruded-Aluminum-EBE-445
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers