Publicar produtos
Control Damper - Aluminum Airfoil Opposed Blade - CD-58
Pottorff

Control Damper - Aluminum Airfoil Opposed Blade - CD-58

Traduzido por Google,

Amortecedor de controle
Lâmina de aerofólio de alumínio

O amortecedor de controle CD-58 emprega lâminas de aerofólio de alumínio totalmente simétricas e uma estrutura robusta de canal de alumínio para fornecer vazamento extremamente baixo e desempenho de ar excepcional em aplicações de média a alta pressão e velocidade.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) aluminum hat channel 0.125" (3) thick. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6063-T5 0.070" (1.8) thick heavy duty, dual wall extruded aluminum airfoil. Opposed action.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: TPV blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers.

    Minimum Size:
    6" x 9" (152 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 74" (1524 x 1880)
    Multiple Sections: Unlimited

    Ratings

    Leakage Class 1A: 3 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.015 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    AMCA Certified for Air Performance and Air Leakage

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaControl-Damper-Aluminum-Airfoil-Opposed-Blade-CD-58
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniclassVolume Control Dampers