Publicar produtos
Drainable Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - FBC Approved - Extruded Aluminum - EFD-437-FL
Pottorff

Drainable Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - FBC Approved - Extruded Aluminum - EFD-437-FL

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
4" de profundidade - lâmina drenável de 37-1/2 graus

A veneziana EFD-437-FL foi projetada para evitar a penetração de água em aplicações de chuva não impulsionadas pelo vento, coletando água na estrutura e nas calhas das lâminas e canalizando-a para calhas e longe dos caminhos de fluxo de ar. O projeto foi projetado e testado para suportar cargas extremas, impacto de detritos e fadiga cíclica associada aos efeitos climáticos severos de furacões (aprovação do Código de Construção da Flórida nº FL32498). O EFD-437-FL está listado na AMCA 540, tornando-o ideal para uso em regiões propensas a furacões e detritos transportados pelo vento, de acordo com o Código Internacional de Construção. Além disso, o EFD-437-FL é um conjunto classificado pela UL para tempestades de vento com pressões de projeto de até 250 psf (dependendo do tamanho da seção).

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048) or 60" (1524) x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 8.9 ft2 (0.82 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1029 fpm (5.23 m/s)

    Air Volume Delivered: 9105 cfm (4.30 m3/s)

    Pressure Loss: 0.16 in. wg. (39 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1012 fpm (5.14 m/s)

    Design Load: Up to 250 psf (12.0 kPa), depending on section size

    Florida Building Code Approval (2020-FBC): No. FL32498
    AMCA 540 Listed: (impact resistance, Basic protection)
    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDrainable-Louver-4-Deep-37-1-2-Degree-Drainable-Blade-FBC-Approved-Extruded-Aluminum-EFD-437-FL
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers