Publicar produtos
Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree Recessed Drainable Blade - Extruded Aluminum - ERD-645
Pottorff

Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree Recessed Drainable Blade - Extruded Aluminum - ERD-645

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
Lâmina drenável embutida de 6" de profundidade - 45 graus

A veneziana de lâmina drenável embutida ERD-645 combina a penetração de água de lâminas drenáveis ​​padrão com um design de lâmina drenável contínua, incorporando um montante embutido e uma calha engenhosos. O ERD-645 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo correspondência de cores personalizadas e é ideal para penetrações de grande largura.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick recessed drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 9" (114 x 229)

    Maximum Size: Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 990 fpm (5.03 m/s)

    Air Volume Delivered: 8059 cfm (3.80 m3/s)

    Pressure Loss: 0.11 in. wg. (27 Pa)

    Design Load: 30 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDrainable-Louver-6-Deep-45-Degree-Recessed-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-ERD-645
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers