Publicar produtos
Extruded Aluminum Canopy - 8" Airfoil Blade - ACA-845
Pottorff

Extruded Aluminum Canopy - 8" Airfoil Blade - ACA-845

Traduzido por Google,

Dossel de alumínio extrudado
Lâmina de aerofólio de 8"

A cobertura de alumínio extrudado ACA-845 foi projetada para fornecer um estilo distinto ao exterior de um edifício, mantendo o edifício fresco e economizando energia, reduzindo o brilho e a carga térmica.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish aluminum

    Frame Member: 8" tall x 2" deep (203 x 51) channel

    Blades: 45o x 0.110" (2.8) thick airfoil style

    Tieback Shroud: 1.3" tall x 1.08" wide x 0.085" thick (33 x 27 x 2) pipe

    Mounting Rail: Hidden

    Minimum Size:
    Single Section: 36" wide x 18" projection (914 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 120" x 48" (3048 x 1219)
    Multiple Section: Unlimited width x 48" (1219)

    Maximum shroud spacing is 96" (2438). Overhang is 12" (305) past shroud on each end.

    Ratings

    Design Load: 50 psf downward/30 psf upward

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaExtruded-Aluminum-Canopy-8-Airfoil-Blade-ACA-845
  • Familia de productoArchitectural Products
  • Grupo de produtosCanopy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall mounted canopy and screen systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Número OmniClass23-17 21 11 11 13
  • Título OmniclassLouvered Canopies