Publicar produtos
Fiberglass Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminim - FFJ-445
Pottorff

Fiberglass Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminim - FFJ-445

Traduzido por Google,

Grelha de fibra de vidro pultrudada
Lâmina J de 4" de profundidade - 45 graus

O FFJ-445 da Pottorff é uma veneziana de fibra de vidro de lâmina fixa usada em aplicações onde existe ar corrosivo para exaustão, fornecimento de ar ou alívio de pressão. O FFJ-445 está disponível para instalação em parede em cavidade ou montagem em flange no exterior/interior da parede. Também pode ser usado no lado de descarga ou admissão de ventiladores de exaustão e alimentação. A perfuração de flange está disponível como opção.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Unfinished Pultruded Fiberglass.

    Frames: 4" deep x 1.06" (102 x 27) fiberglass channel, 1/8" (3.2) thick.

    Blades: 1/8" (3.2) thick fiberglass on 45o angle approximately 4.5" (114) center to center.

    Screen: 1/2" mesh x 19-gauge (13 x 1.1) PCV coated bird-screen.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 72" x 72" (1829 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.0 ft2 (0.56 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 730 fpm (3.71 m/s)

    Air Volume Delivered: 4390 cfm (2.07 m3/s)

    Pressure Loss: 0.08 in. wg. (21 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 984 fpm (5.00 m/s)

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFiberglass-Louver-4-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminim-FFJ-445
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers