Publicar produtos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - FD-150
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - FD-150

Traduzido por Google,

1-1/2 hora - amortecedor de incêndio
Lâmina de aerofólio

O amortecedor corta-fogo FD-150 emprega lâminas de aerofólio para controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC estáticos e dinâmicos. O FD-150 é qualificado para 4.000 pés/min (20,3 m/s) e 6 pol.wg. (1,5 kPa) podendo ser instalado em paredes ou divisórias verticais, ou horizontalmente em pisos ou conjuntos com resistência ao fogo de até 2 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) galvanized steel - airfoil.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silcone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 32" x 48" (813 x 1219)
    Vertical: 128" x 96" (3251 x 2438)
    Horizontal: 120" x 96" (3048 x 2438)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLN: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4,000 fpm (20.3 m/s)
    2,000 fpm (10.2 m/s) Multiple Sections

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-1-1-2-Hour-Airfoil-Blade-FD-150
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers