Publicar produtos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10D-C
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10D-C

Traduzido por Google,

1 hora e meia - Classificação Dinâmica - Amortecedor de Fogo
Lâmina estilo cortina

O amortecedor contra incêndio VFD-10D-C utiliza lâminas fora da estrutura do fluxo de ar e tipo cortina para controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC estáticos e dinâmicos. O VFD-10D-C é qualificado para 4.000 pés/min (20,3 m/s) e 4 pol.wg. (1,0 kPa) podendo ser instalado em paredes ou divisórias verticais, ou horizontalmente em pisos ou montagens com resistência ao fogo de até 2 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 3" (102 x 76)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical: 34" x 43" (864 x 1092)
    Horizontal: 34" x 32" (864 x 813)
    Multiple Section: Vertical: 118" x 68" (2997 x 1727) or 70" x 116" (1778 x 2976)
    Horizontal: 34" x 33" (864 x 838) or 70" x 15" (1778 x 381)

    Stainless Steel: Single Section: Vertical: 34" x 32" (864 x 813)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4000 fpm (20.3 m/s)
    2000 fpm (10.2 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-10D-C
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers