Publicar produtos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10D-IMA
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10D-IMA

Traduzido por Google,

1 hora e meia - Classificação Dinâmica - Amortecedor de Fogo
Ângulo de montagem integral - Lâmina estilo cortina

O amortecedor contra incêndio VFD-10D-IMA emprega lâminas tipo cortina e um ângulo de montagem integral instalado de fábrica para controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC estáticos e dinâmicos. O ângulo de montagem integral foi projetado e aprovado para ser fixado diretamente na separação contra incêndio e pode ser instalado sob a parede de gesso em construção com pinos metálicos. O VFD-10D-IMA é qualificado para 4.000 pés/min (20,3 m/s) e 4 pol.wg. (1,0 kPa) e pode ser instalado em paredes verticais ou divisórias com resistência ao fogo de até 2 horas.


Especificação
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel with 1-1/2" x 20 ga. (38 x 1.0) galvanized steel inegral single side mounting angle.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: UL Listed Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size: Single Section: Vertical: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 4,000 fpm (20.4 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Integral-Mounting-Angle-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10D-IMA
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers