Publicar produtos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Round Blade - FD-125R
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Round Blade - FD-125R

Traduzido por Google,

1-1/2 hora - amortecedor de incêndio
Lâmina Redonda

O amortecedor corta-fogo FD-125R emprega uma única lâmina redonda para controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC estáticos e dinâmicos. Este amortecedor uniqye vem como padrão com placas de montagem para interface com aberturas redondas ou quadradas em conjuntos de alvenaria, pinos de metal ou pinos de madeira e é ideal para todas as aplicações de dutos redondos. O FD-125R é qualificado para 2.000 pés/min (10,2 m/s) e 4 pol.wg. (1,0 kPa) podendo ser instalado em paredes ou divisórias verticais, ou horizontalmente em pisos ou montagens com resistência ao fogo de até 2 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 16" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel with reinforcing beads.

    Retaining Plates: Dual sided system suitable for round or square penetrations.

    Blade: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel - round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel, D<8" (203), 3/4" (19), D≥8" (203).

    Linkage: In the air-stream.

    Bearings: Bronze oilite, sleeve-type.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555 Listing: R11767

    CSFM Listing: 3225-0368:112 and 3230-0368:113

    New York City MEA Listing: 295-98-E

    Meets NFPA Standards: 90A, 92A, 92B and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-1-1-2-Hour-Round-Blade-FD-125R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers