Publicar produtos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-IMA
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-IMA

Traduzido por Google,

1-1/2 hora - amortecedor de incêndio estático
Ângulo de montagem integral - Lâmina estilo cortina

O amortecedor contra incêndio VFD-10-IMA emprega lâminas tipo cortina e um ângulo de montagem integral instalado de fábrica para facilidade de instalação e controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC estáticos. O ângulo de montagem integral foi projetado e aprovado para ser fixado diretamente na separação contra incêndio e pode ser instalado sob a parede de gesso em construção com pinos metálicos. O VFD-10-IMA pode ser instalado em paredes verticais ou divisórias com resistência ao fogo de até 2 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 12" x 20" ga. (305 x 1.0) galvanized steel with 1-1/2" x 20 ga. (38 x 1.0) galvanized steel integral single side mounting angle.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: UL Listed fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 4" (102 x 102)

    Maximum Size: 48" x 48" (1219 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Integral-Mounting-Angle-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10-IMA
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers