Publicar produtos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-10R
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-10R

Traduzido por Google,

1-1/2 hora - amortecedor de incêndio estático
Lâmina Borboleta Redonda

O amortecedor corta-fogo VFD-15R emprega lâminas borboleta redondas para controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC estáticos. O VFD-15R pode ser instalado em paredes ou divisórias verticais, ou horizontalmente em pisos ou montagens com resistência ao fogo de até 2 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - round butterfly.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 20" Ø (508 Ø)

    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Round-Butterfly-Blade-VFD-10R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers