Publicar produtos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Thinline Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-TLA
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Thinline Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-TLA

Traduzido por Google,

1-1/2 hora - amortecedor de incêndio estático
Lâmina estilo cortina fina

O amortecedor contra incêndio VFD-10-TLA emprega lâminas tipo cortina de linha fina para controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC estáticos. O VFD-10-TLA pode ser instalado em paredes verticais ou divisórias com resistência ao fogo de até 2 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 4" (102 x 102)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 36" x 72" (914 x 1219) or 72" x 36" (1829 x 914)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Thinline-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10-TLA
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers