Publicar produtos
Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class A - VFD-30D-A
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class A - VFD-30D-A

Traduzido por Google,

3 Horas - Classificação Dinâmica - Amortecedor de Fogo
Lâmina estilo cortina

O amortecedor contra incêndio VFD-30D-A emprega lâminas tipo cortina para controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC estáticos e dinâmicos. O VFD-30D-A é qualificado para 4.000 pés/min (20,3 m/s) e 4 pol.wg. (1,0 kPa) e pode ser instalado em paredes verticais ou divisórias com resistência ao fogo de até 2 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size: 36" x 36" (914 x 914)

    Multiple Section: 108" x 24" (2743 x 810)

    Stainless Steel: Single Section: 36" x 24" (914 x 610)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 4,000 fpm (20.4 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-3-Hour-Dynamic-Rated-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-30D-A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers