Publicar produtos
Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class C - VFD-30-C
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class C - VFD-30-C

Traduzido por Google,

3 horas - amortecedor de incêndio estático
Lâmina estilo cortina

O amortecedor contra incêndio VFD-30-C emprega lâminas tipo cortina para controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC estáticos. O VFD-30-C pode ser instalado em paredes ou divisórias verticais, ou horizontalmente em pisos ou montagens com resistência ao fogo de até 4 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 2" (102 x 51)
    Horizontal Mount: 4" x 7" (102 x 178)

    Maximum Size:
    Single Section:
    Vertical: 34" x 32" (864 x 813)
    Horizontal: 36" x 32" (915 x 813)
    Multiple Section:
    Vertical: 106" x 20" (3048 x 1930)
    Horizontal: 74" x 91" (1880 x 2311)

    Stainless Steel:
    Single Section:
    Vertical:
    34" x 20" (864 x 508)
    Multiple Section:
    Vertical:
    106" x 20" (2692 x 508)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-3-Hour-Static--Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-30-C
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers