Publicar produtos
Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Round Single Blade - FRP-BDR
Pottorff

Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Round Single Blade - FRP-BDR

Traduzido por Google,

Amortecedor de backdraft industrial de fibra de vidro
Lâmina Simples - Redonda

Os amortecedores de backdraft FRP-BDR são usados ​​em aplicações onde existe ar corrosivo para exaustão, fornecimento de ar ou alívio de pressão. Eles empregam uma estrutura de canal de fibra de vidro redonda e robusta e uma única lâmina redonda de fibra de vidro contrabalançada para restringir o fluxo de ar reverso e permitir o fluxo de ar direto na direção pretendida. O contrapeso ajustável anexado ao quadrante permite o ajuste de campo para regular a operação de início para abertura e abertura total da lâmina. O amortecedor FRP-BDR pode ser montado verticalmente ou horizontalmente em instalações de exaustão ou admissão para aplicações de média a alta velocidade e pressão.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: Molded fiberglass channel with FRP blade stop.

    Blades: Fiberglass.

    Axles: Full length 316 SST.

    Bearings: Molded, graphite filled PTFE sleeve bearings.

    Counterweight assembly: 316 SST arm with 316 SST weights to be positioned and secured in field for sizes greater than 12" (305).

    Sizes (diameters): 6" (152), 7" (178), 8" (203), 9" (229), 10" (254), 12" (305), 14" (356), 16" (406), 18" (457), 20" (508), 22" (559), 24" (610), 26" (660), 28" (711), 30" (762), 32" (813), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219)


    Ratings

    Leakage Performance with Blade Seals Preventing Backflow:
    12" Ø (305): 28 cfm @ 1" wg
    24" Ø (610): 46 cfm @ 1" wg
    36" Ø (914): 52 cfm @ 1" wg
    48" Ø (1219): 65 cfm @ 1" wg

    Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIndustrial-Backdraft-Damper-Fiberglass-Round-Single-Blade-FRP-BDR
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosBackdraft Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniclassBackdraft Dampers