Publicar produtos
Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Triple-V Blade - FRP-BD-84
Pottorff

Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Triple-V Blade - FRP-BD-84

Traduzido por Google,

Amortecedor de backdraft industrial de fibra de vidro
Lâmina Triplo V

O amortecedor de fibra de vidro FRP-BD-84 é usado em aplicações onde existe ar corrosivo para exaustão, alimentação ou alívio de pressão. Os amortecedores de backdraft empregam lâminas triplo V operadas por gravidade contrabalançada e uma estrutura de canal robusta para restringir o fluxo de ar reverso e permitir o fluxo de ar direto na direção pretendida. Contrapesos ajustáveis ​​fixados nos eixos das lâminas permitem o ajuste em campo para regular a operação de início para abertura da lâmina.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2-3/16" x 1/4" (203 x 56 x 6) vinyl ester resin.

    Blades: Triple "V" groove 6-5/8" x 1/8" thick (168 x 3).

    Axles: 3/4" (19) diameter pultruded fiberglass axles. 316SS axles on blades with counter weights.

    Linkage: 316SS out of airstream.

    Counterbalance Assembly: 316SS out of airstream.

    Bearings: Molded PTFE.

    Minimum Size: 6" x 8" (152 x 203)
    Maximum Size: 48" x 72" (1219 x 1829)


    Ratings

    Leakage with Low Leakage Seals:

    60.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.305 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 12" (305) damper width
    40.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.203 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 24" (610) damper width
    32.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.163 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 36" (914) damper width
    32.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.163 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 48" (1219) damper width

    Maximum Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIndustrial-Backdraft-Damper-Fiberglass-Triple-V-Blade-FRP-BD-84
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosBackdraft Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniclassBackdraft Dampers