Publicar produtos
Industrial Control Damper - Airfoil Opposed Blade - CD-94
Pottorff

Industrial Control Damper - Airfoil Opposed Blade - CD-94

Traduzido por Google,

Amortecedor de controle industrial
Lâmina de aerofólio

O amortecedor de controle industrial CD-94 emprega lâminas de aerofólio resistentes, uma estrutura flangeada robusta e opções para vazamento ultrabaixo em aplicações de ar de alta temperatura e alta pressão, o que o torna ideal para aplicações de entrada e descarga de ar de alto desempenho onde vazamento ultrabaixo é crítico.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 12 ga. (203 x 51 x 2.8) galvanized steel channel.

    Blades: 16 ga. (1.5) galvanized steel airfoil. Opposed.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) plated steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel sleeve-type, pivot in bushing, press fit into frame.

    Control Shaft: 3/4" x 10" (19 x 254) round drive axle with shaft support bracket and bearing mounted to damper frame with factory mounted/welded manual locking quadrant.

    Lifting Lugs: 7/8" (22) diameter, one on each jamb of frame.

    Minimum Size:
    8" x 12" (203 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Temperature:
    -25oF to 250oF (-32oC to 121oC) available up to 450oF (232oC) when required - consult with Pottorff

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIndustrial-Control-Damper-Airfoil-Opposed-Blade-CD-94
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniclassVolume Control Dampers