Publicar produtos
Industrial Control Damper - Aluminum Airfoil Opposed Blade - CD-104
Pottorff

Industrial Control Damper - Aluminum Airfoil Opposed Blade - CD-104

Traduzido por Google,

Amortecedor de controle industrial
Lâmina de aerofólio

O amortecedor de controle industrial CD-104 emprega lâminas de aerofólio resistentes, uma estrutura robusta e opções para baixo vazamento em ar de alta temperatura e aplicações de alta pressão. Ideal para aplicações de entrada e descarga de ar de alto desempenho, onde o baixo vazamento é crítico.

Especificação
  • Standard Construction

    Frames: 8" x 2" x 14 ga (203 x 51 x 2) glavanized steel channel.

    Blades: 0.080" (2) thick extruded aluminum airfoil. Opposed action.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (4.7 x 19) plated steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel sleeve bearing, press fit into frame.

    Control Shaft: 3/4" x 10 (19 x 254) round drive shaft with shaft support bracket and bearing mouned to damper frame with factory mounted/welded manual locking quadrant.

    Lifting Lugs: 7/8" (22) diameter, one on each jamb of frame.

    Minimum Size: 8" x 12" (203 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    -40oF to 450oF (-40oC to 232oC)
    -40oF to 400oF (-40oC to 204oC) Low Leakage Seals

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIndustrial-Control-Damper-Aluminum-Airfoil-Opposed-Blade-CD-104
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniclassVolume Control Dampers