Publicar produtos
Industrial Control Damper - Blast Supression - Airfoil Blade - BC-550
Pottorff

Industrial Control Damper - Blast Supression - Airfoil Blade - BC-550

Traduzido por Google,

Amortecedor de Explosão
Lâmina de aerofólio

O amortecedor de supressão de explosão BC-550 foi projetado para proteção contra explosões e mudanças instantâneas de pressão. Ele foi testado de forma independente para pressões de explosão de até 15 psi, o que abrange vários critérios de instalações unificadas (UFC) e códigos da Administração de Serviços Gerais (GSA).

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 10" x 2" x 10 gauge (254 x 54 x 3.5) galvanized steel channel.

    Blades: 16 gauge (1.5) galvanized double skin airfoil.

    Axles: 3/4" (19) solid steel.

    Blade Lock: Spring plunger to lock blades in closed position after blast event.

    Linkage: 3/16" (5) thick x 3/4" (19) wide steel bars.

    Bearings: Relubricatable ball bearing bolted to frame.

    Finish: Mill.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 96" (914 x 2438)
    Multiple Section: 72" x 96" (1829 x 2438)

    Ratings

    Maximum Blast Pressure: Up to 15 psi

    Maximum Velocity: Up to 4,000 fpm (20.3 m/s)

    Temperature:
    Minimum: -40oF (-40oC)
    Maximum: 250oF (121oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIndustrial-Control-Damper-Blast-Supression-Airfoil-Blade-BC-550
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniclassVolume Control Dampers