Publicar produtos
Industrial Control Damper - Bubble-tight - Butterfly Style Blade - CD-95R
Industrial Control Damper - Bubble-tight - Butterfly Style Blade - CD-95R
    Pottorff

    Industrial Control Damper - Bubble-tight - Butterfly Style Blade - CD-95R

    Traduzido por Google,

    Amortecedor à prova de bolhas
    Estilo Borboleta

    O CD-95R é um amortecedor de controle industrial à prova de bolhas projetado para aplicações de isolamento e descontaminação. Os amortecedores à prova de bolhas são projetados para ter as classificações de vazamento mais baixas possíveis. As aplicações típicas incluem plantas de processamento industrial, laboratórios, salas limpas, instalações farmacêuticas, instalações nucleares, instalações DOE e outras aplicações que exigem vazamentos extremamente baixos. O CD-95R foi testado para classificações de vazamento à prova de bolhas de acordo com AMCA 500-D até 30 pol. wg (7,5kPa). A estrutura do amortecedor é flangeada para facilitar a montagem e a vedação da lâmina é fixada mecanicamente à lâmina.

    Especificação
    • Standard Construction

      Frame: 8" (203) flanged steel channel.

      Blades: Steel reinforced butterfly style.

      Blade Stops: Full open and full closed.

      Axles: Solid plated steel.

      Axle Seals: Double gland.

      Damper Operator: Manual locking arm for dampers ≥ 16" Ø (406) Ø, manual hand wheel for larger diameters.

      Bearings: Relubricatable ball bearing, outboard mounting.

      Flange Type: Round.

      Finish: Hi-Pro polyester, gray. (Two year warranty)

      Minimum Size: 6" Ø (152) Ø

      Maximum Size: 48" Ø (1219) Ø

      Ratings

      Leakage: Bubble-tight in accordance with AMCA-500D

      Maximum Pressure: 30 in. wg. (7.5 kPa) - differential pressure

      Maximum Velocity: 6,500 fpm (33 m/s)

      Temperature:
      Minimum: -40oF (-40oC)

      Maximum: 250oF (121oC)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIndustrial-Control-Damper-Bubble-tight-Butterfly-Style-Blade-CD-95R
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAir Control Dampers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
    • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
    • Número OmniClass23-33 29 37
    • Título OmniclassVolume Control Dampers