Publicar produtos
Industrial Control Damper - Thermally Insulated - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51
Pottorff

Industrial Control Damper - Thermally Insulated - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51

Traduzido por Google,

Amortecedor de controle isolado termicamente
Lâmina de aerofólio quebrada

O amortecedor de controle TICD-51 emprega lâminas de aerofólio de alumínio quebradas e isoladas termicamente e uma estrutura de canal robusta para eliminar a transferência de calor ou penetração de frio e reduzir a condensação. O amortecedor TICD-51 proporciona vazamento extremamente baixo e controle de ar excepcional em aplicações de média a alta pressão e velocidade. Ambos os modelos estão em conformidade com o IECC (Código Internacional de Conservação de Energia) com uma classificação de vazamento de 3 cfm/ft 2 @ 1 pol. wg. (0,015 m3 /s/m2 @ 0,25 kPa) ou menos.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 4" x 1" x 0.081" (102 x 25 x 2) top/bottom and
    4" x 1-1/8" x 0.081" (102 x 29 x 2) jambs, extruded aliminum channel.

    Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall thermally insulated and broken extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Silicone - blade edge and jambs. Both are mechanically fastened.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and beating supplied for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers more than 2 sections wide.

    Minimum Size: 6" x 6.5" (152 x 165)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 72" (1524 x 1829)
    Multiple Sections: Unlimited

    Ratings

    Temperature: -45oF to 212oF (-43oC to 100oC)

    Leakage Class: 1A and 1 (see chart on product sheet)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIndustrial-Control-Damper-Thermally-Insulated-Broken-Airfoil-Parallel-Blade-TICD-51
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniclassVolume Control Dampers