Publicar produtos
Industrial Control Fiberglass Damper - Airfoil Parallel Blade - FRP-91
Pottorff

Industrial Control Fiberglass Damper - Airfoil Parallel Blade - FRP-91

Traduzido por Google,

Amortecedor de controle industrial de fibra de vidro
Lâmina de aerofólio

O amortecedor de fibra de vidro FRP-91 é usado em aplicações onde existe ar corrosivo para exaustão, fornecimento de ar ou alívio de pressão. Ele emprega lâminas de aerofólio de fibra de vidro, uma estrutura flangeada robusta e opções para vazamento ultrabaixo em aplicações de alta pressão. O FRP-91 é ideal para aplicações de entrada e descarga de ar de alto desempenho.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2-3/16" x 1/4" (203 x 56 x 6) vinyl ester resin.

    Blades: Vinyl ester resin, airfoil 6-5/8" x 1/4" thick (168 x 16). Parallel action.

    Axles: 3/4" (19) diameter fiberglass rod.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) stainless steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Molded PTFE.

    Control Shaft: 3/4" (19) stainless steel round drive shaft.

    Minimum Size: 6" x 8" (152 x 203)

    Maximum Size:
    Single section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multisection: Unlimited

    Ratings

    Leakage with low leakage seals:

    7.02 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.033 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    16.5 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.077 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    19.3 cfm/ft2 @ 5 in. wg. (0.091 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

    Maximum Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIndustrial-Control-Fiberglass-Damper-Airfoil-Parallel-Blade-FRP-91
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniclassVolume Control Dampers