Publicar produtos
Industrial Control Fiberglass Damper - Round -  Single Blade - FRP-81R
Pottorff

Industrial Control Fiberglass Damper - Round - Single Blade - FRP-81R

Traduzido por Google,

Amortecedor de controle industrial de fibra de vidro
Lâmina Simples - Redonda

Os amortecedores de controle FRP-81R são usados ​​em aplicações onde existe ar corrosivo para exaustão, fornecimento de ar ou alívio de pressão. Eles empregam uma estrutura redonda robusta de fibra de vidro e uma única lâmina redonda de fibra de vidro para controle automático de ar e balanceamento manual em aplicações de média a alta pressão e velocidade.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: Fiberglass.

    Blades: Fiberglass.

    Axles: Pultruded fiberglass.

    Bearings: Molded PTFE.

    Control Shaft: Extends 6" (152) beyond frame.

    Damper Operator: SST hand quadrant

    Sizes (diameters): 4" (102), 6" (152), 7" (178), 8" (203), 9" (229), 10" (254), 12" (305), 14" (356), 16" (406), 18" (457), 20" (508), 22" (559), 24" (610), 26" (660), 28" (711), 30" (762), 32" (813), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219)


    Ratings

    Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIndustrial-Control-Fiberglass-Damper-Round--Single-Blade-FRP-81R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniclassVolume Control Dampers