Publicar produtos
Industrial Control Fiberglass Damper - Triple-V Parallel Blade - FRP-81
Pottorff

Industrial Control Fiberglass Damper - Triple-V Parallel Blade - FRP-81

Traduzido por Google,

Amortecedor de controle industrial de fibra de vidro
Lâmina Triplo V

O amortecedor de fibra de vidro FRP-81 é usado em aplicações onde existe ar corrosivo para exaustão, fornecimento de ar ou alívio de pressão. Ele emprega lâminas triplo V de fibra de vidro, uma estrutura flangeada robusta e opções para vazamento ultrabaixo em aplicações de alta pressão. O FRP-81 é ideal para aplicações de entrada e descarga de ar de alto desempenho.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2-3/16" x 1/4" (203 x 56 x 6) vinyl ester resin.

    Blades: Triple "V" groove 6-5/8" x 5/8" thick (168 x 16). Parallel action.

    Axles: 3/4" (19) diameter fiberglass rod.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) stainless steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Molded PTFE.

    Control Shaft: 3/4" (19) stainless steel round drive shaft.

    Minimum Size: 8" x 8" (203 x 203)

    Maximum Size:
    Single section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multisection: Unlimited


    Ratings

    Leakage with low leakage seals:

    10.7 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.051 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    21.6 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.11 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)/
    24.3 cfm/ft2 @ 5 in. wg. (0.12 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

    Maximum Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIndustrial-Control-Fiberglass-Damper-Triple-V-Parallel-Blade-FRP-81
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniclassVolume Control Dampers