Publicar produtos
Industrial Smoke Damper - Aluminum Airfoil Blade - UL Class 1 - SD-93
Pottorff

Industrial Smoke Damper - Aluminum Airfoil Blade - UL Class 1 - SD-93

Traduzido por Google,

UL Classe 1 - Amortecedor de Fumaça
Lâmina de aerofólio de alumínio

O amortecedor de fumaça SD-93 emprega lâminas de aerofólio de alumínio para controle do ponto de origem da fumaça em sistemas de gerenciamento de fumaça estáticos e dinâmicos. O SD-93 está qualificado para 3.000 pés/min (15,3 m/s) e 4 pol. (1,0 kPa) e pode ser instalado ou adjacente a paredes ou divisórias verticais, ou horizontalmente ou adjacente a pisos ou conjuntos.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 12 ga. (203 x 51 x 2.8) galvanized steel channel.

    Blades: 7-5/8" (194) dual-wall extruded aluminum airfoil.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) tied bars and 3/8" (10) pivot pins concealed in frame.

    Bearings: Oil impregnated, sinteres stainless steel sleeve pressed into frame.

    Blade Seal: Silicone, mechanically locked into blade.

    Jamb Seal: Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 12" x 10" (305 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Sections: 72" x 100" (1829 x 2540)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating:
    1 [8 cfm/sq.ft. @ 4 in. wg.]
    [(0.04 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)]

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 3,000 fpm (15.3 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

    Maximum Temperature: 250oF (121oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIndustrial-Smoke-Damper-Aluminum-Airfoil-Blade-UL-Class-1-SD-93
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Smoke-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 25
  • Título OmniclassSmoke Dampers