Publicar produtos
Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - CD-10R
Pottorff

Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - CD-10R

Traduzido por Google,

Amortecedor de balanceamento manual
Rodada de lâmina única

O amortecedor de controle CD-10R emprega uma única lâmina redonda em V central e é fornecido como padrão com um quadrante de travamento manual para controle manual de ar e balanceamento em aplicações de baixa pressão e velocidade.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 6" x 22 ga. (152 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - single round center - V.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 3/8" x 3" (10 x 76) square drive axle with manual locking quadrant factory installed.

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaManual-Balancing-Damper-Round-Single-Blade-CD-10R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniclassHVAC Dampers