Publicar produtos
Manual Balancing Damper - Triple-V Opposed Blade - MD-42
Pottorff

Manual Balancing Damper - Triple-V Opposed Blade - MD-42

Traduzido por Google,

Amortecedor de balanceamento manual
Lâmina Triplo V

O amortecedor de balanceamento MD-42 emprega lâminas triplo V e uma estrutura robusta de canal de chapéu para controle manual de ar e balanceamento em aplicações de média pressão e velocidade.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and silll are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga (152 x 1.5) galvanized steel - triple-V. Opposed.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed jackshaft with all multiple section dampers.

    Minimum Size: 6" x 10" (152 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Multiple Section: 96" x 96" (2438 x 2438)

    Ratings

    Temperature: -40oF to 180oF (-40oC to 83oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaManual-Balancing-Damper-Triple-V-Opposed-Blade-MD-42
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniclassHVAC Dampers