Publicar produtos
Operable Louver - 6" Deep - 90 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-690
Pottorff

Operable Louver - 6" Deep - 90 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-690

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
Lâmina operável de 6" de profundidade - 90 graus

A veneziana EOJ-690 possui lâminas em J operáveis ​​que variam da posição fechada até totalmente aberta e uma cabeça drenável para ajudar a proteger as aberturas contra a penetração de água. O EOJ-690 é ideal para uso em projetos do tipo armazém ou centro de distribuição onde é necessário fluxo de ar máximo.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 90o x 0.081" (2) thick operable J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 12" x 12.5" (305 x 317)

    Maximum Size:
    Single Section:

    48" x 96" (1219 x 2436) with low leakage seals.
    60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 10.96 ft2 (3.34 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 748 fpm (3.80 m/s)

    Air Volume Delivered: 8325 cfm (3.93 m3/s)

    Pressure Loss: 0.19 in. wg. (25 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1100 fpm (5.59 m/s)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOperable-Louver-6-Deep-90-Degree-Operable-J-Blade-Extruded-Aluminum-EOJ-690
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers