Publicar produtos
Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RCS-10
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RCS-10

Traduzido por Google,

Amortecedor de controle manual remoto
Lâmina Única

O amortecedor de controle RCS-10 emprega uma única lâmina e um conjunto de parafuso integrado para controle de ar manual operado remotamente por cabo e balanceamento em aplicações de baixa pressão e velocidade.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 22 ga. (51 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 3/8" x 3" (10 x 76) drive axle with a control arm/screw-drive assembly factory installed on a stand-off bracket attached to a 10" x 22 ga. (254 x 0.85) side plate secured to the damper frame.

    Remote Control Assembly: 5/32" Ø x 36" long (4.0 Ø x 914) cable with 3/16" (4.8) allen hex-head drive, 2" (51) wide mounting bracket, 15/16" x 1-1/2" long (24 x 38) round plastic tube and plastic finishing plug.

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size: 36" x 12" (914 x 305)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRemote-Manual-Balancing-Damper-Single-Blade-RCS-10
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniclassHVAC Dampers