Publicar produtos
Remote Manual Control Damper - Round - Radial Blade - RCS-15R
Pottorff

Remote Manual Control Damper - Round - Radial Blade - RCS-15R

Traduzido por Google,

Amortecedor de controle manual remoto
Lâmina Radial - Redonda

Os amortecedores de controle RCS-15R empregam lâminas radiais operadas por um cabo flexível para controle manual de ar e balanceamento em aplicações de baixa pressão e velocidade. Os amortecedores RCS-15R destinam-se a ser montados em dutos no fluxo de ar e ajustados na face dos difusores.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 1" x 2-5/16" x 20 gauge (25 x 59 x 1) galvanized steel.

    Blades: 20 gauge (1) galvanized steel.

    Remote Control Cable: 1/4" Ø x 3' (6 Ø x 914) long cable with 1/4" (6) square end. Minimum cable radius 4" (102).

    Available Sizes:
    6"Ø (152 Ø)
    7" Ø (178 Ø)
    8" Ø (203 Ø)
    10" Ø (254 Ø)
    12" Ø (305 Ø)
    14" Ø (356 Ø)

    Ratings

    Maximum System Velocity: 1600 fpm (8.1 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 240oF (-40oC to 116oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRemote-Manual-Control-Damper-Round-Radial-Blade-RCS-15R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniclassVolume Control Dampers