Publicar produtos
Sand Louver - 4" Deep - 22 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - EVS-422
Pottorff

Sand Louver - 4" Deep - 22 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - EVS-422

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
4" de profundidade - lâmina vertical de 22 graus

O EVS-422 oferece proteção excepcional contra areia impulsionada pelo vento e é ideal para áreas com ventos fortes ou aplicações sensíveis à areia impulsionada pelo vento. O EVS-422 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo combinação de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 2.5 ft2 (0.26 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 3113 cfm (1.47 m3/s)

    Pressure Loss: 0.22 in. wg. (56 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1020 fpm (5.18 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Air Performance and Wind-Driven Sand

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSand-Louver-4-Deep-22-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-EVS-422
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers